Molinos/Trituradoras
La precisión combinada con la flexibilidad y una robusta fiabilidad hacen de los convertidores VLT® la elección óptima para aplicaciones de trituradoras, mezcladoras y amasadoras.
Tolerante a cambios de carga
Los convertidores VLT® son extremadamente tolerantes a cambios en la carga y mantendrán la trituración independientemente de la cantidad o de la calidad del material.